Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
PA GF
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
10 – 17 mm [ .394 – .669 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
-
Classificação IP :
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
250