Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%):
± 2
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
Interface Signal Type :
Digital
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (pico) (V):
5.5
-
Consumo da corrente (mA):
1
-
Robustez ESD (kV):
± 8
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 257 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Precisão de temperatura (°C):
± .2
-
Faixa operacional de umidade (%RH):
0 – 100
Outro
-
Tempo de resposta (seconds):
3