Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Humidity Sensor Product Type :
RHTP
-
Interface Signal Type :
Digital
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (pico) (VDC):
5.5
-
Consumo da corrente (mA):
25
Características do sinal
-
Taxa de transmissão (msec):
100
-
Taxa de transferência (Kb/s):
500
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Faixa operacional de umidade (%RH):
0 – 100
-
Accuracy (%RH):
±3
Outro
-
Tempo de resposta (seconds):
5