Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O TRICAN HTD2800 mede a pressão, temperatura e umidade e fornece um sinal de saída de barramento CAN digital a partir de um único sensor.
barra laranja

O sensor combinado digital TRICAN HTD2800 fornece sinais de saída para umidade relativa, temperatura e pressão de um único dispositivo. O design de nível automotivo altamente robusto e confiável do TRICAN é adequado para aplicações automotivas, caminhões/ônibus e células de combustível onde o desempenho é fundamental. O TRICAN é otimizado para fornecer medições precisas e tempos de resposta rápidos para sistemas onde é necessária uma imersão repetida a longo prazo em ambientes de alta umidade e alta temperatura. Com medições entregues como uma saída digital em um barramento CAN, o sensor TRICAN fornece valor excepcional, confiabilidade comprovada e desempenho preciso de uma marca em que você pode confiar.

barra laranja

Vantagens

  • Sensor de combinação para umidade relativa, temperatura e pressão
  • Três fontes de alimentação diferentes disponíveis: 5V, 12V, 24V
  • Design otimizado para alto RH, ambiente T°C alto 
  • Saída digital conforme J1939, padrão CAN 2.0B ou CAN 2.0A
  • Sensor robusto e de grau automotivo 
  • Alta resistência a agentes químicos 
  • Quadro CAN personalizável 
  • Saída opcional para fator de correção de umidade NOx 
barra laranja
barra laranja
barra laranja
  1. Sensor de combinação TRICAN 5V (em inglês)

O sensor de combinação digital TRICAN 5V da TE Connectivity (TE) fornece sinais de saída para umidade relativa, temperatura e pressão de um único dispositivo. Assista a este vídeo para saber mais.

barra laranja

Outros sensores de saída CAN

  

Perguntas frequentes

Alimentação de tensão típica de 5V, 12V ou 24V?

Consumo típico de corrente de 25 mA (mín.: 10; máx.: 130), 15 mA (mín.: 12; máx.: 100) ou 15 mA (mín.: 12; máx.: 100) em atmosfera condensadora, respectivamente.


Qual é a defasagem em resposta ou quanto tempo leva para o sensor voltar ao seu estado original "normal"?

Histerese baixa.

 

Qual é a faixa de medição para o sensor de umidade?  Isso é umidade relativa ou umidade específica?

Faixa de medição de 0 a 100% de umidade relativa.  Precisão de ±3%.  Em termos de Umidade Específica, ele mede o valor de 0-150g/kg.

 

Você experimenta desvios ao longo do tempo?

Estabilidade da umidade a longo prazo (±0,5), Pressão (±0,5%) e Temperatura (±0,3%).

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHTP

  • Interface Signal Type  Digital

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (pico) (VDC) 5.5, 32

  • Consumo da corrente (mA) 25

Características do sinal

  • Taxa de transferência (Kb/s) 250, 500

  • Taxa de transmissão (msec) 100

Condições de uso

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Accuracy (%RH) ±3

Operação/Aplicação

  • Pressão (Max) (kPa) 130, 250

Outro

  • Tempo de resposta (seconds) 5

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSA0004

Materiais relacionados