Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%):
±.5
-
Tipo de Sensor de taxa e inerciais :
Sensores de taxa e giroscópios
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC):
4.9 – 16
Características do corpo
-
Material do estojo :
Anodized Aluminium
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
24.6
-
Comprimento do produto (mm):
30.5
-
Largura do produto (mm):
30.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Outro
-
Faixa FS (±) G :
5
-
Intervalo FS (±) DEG/SEC :
100