Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
12
-
Número de posições :
72
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro multiuso
Dimensões
-
Altura do produto :
14.2 mm [ .56 in ]
-
Comprimento do produto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Largura do produto :
23.5 mm [ .93 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.5 mm [ .059 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Espaçador da placa
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem de montagem em placa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme