Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de Colunas :
4
-
Número de posições :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Arquitetura do painel traseiro :
Ortogonal
-
Empilhável :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Comprimento de contato (mm):
13.7
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
1.27
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Brilhante
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
20
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
3.5
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central (mm):
3.6
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm):
.61
-
Altura do conector (mm):
15.25
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
1.4
-
Comprimento do produto (mm):
29.59
-
Largura do produto (mm):
15.25
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo