Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Grampo/asa de montagem
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Material do produto primário :
Policarbonato
Dimensões
-
Altura do produto :
17.41 mm [ .685 in ]
-
Comprimento do produto :
25.65 mm [ 1.01 in ]
-
Largura do produto :
17.4 mm [ .685 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Saco