Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Embalagem de borracha do fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a motor
-
Selável :
Não, Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
500
Características do corpo
-
Material de selo :
Borracha nitrílica
-
Tipo de alívio de tensão :
Grampo de cabo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Cor do selo do conector :
Azul, Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Layout de contato :
Em linha
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Montagem de parafuso
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF15
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Sim
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco