Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Insulating Connector Product Type :
Insulation Piercing Connector
-
Installation Technology :
Piercing on Both Sides
-
Material da base da lâmina perfurante :
Liga de Alumínio
Características elétricas
-
Corrente nominal (A):
100
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
-
Conexão sob carga (90A máx) :
Não
Acessório mecânico
-
Torque de quebra de cisalhamento de cabeçote (Nm):
11
Dimensões
-
Compatible With Wire Insulation Thickness (Max) :
2 mm [ .079 in ]
-
Tamanho do cabeçote de cisalhamento (pelas partes planas) (mm):
13
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²):
50 – 150
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²):
6 – 35
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de instalação :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Operação/Aplicação
-
Power Component Connection Type :
Insulated Service Line
-
Power Component Application Type :
Overhead
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50483-4, NFC 33 020
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50