Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos conectores de perfuração de isolamento de serviço P2X95-MK2 são feitos para conexões de serviço. As lâminas dos Conectores de perfuração de isolamento de serviço são feitas de liga de cobre ou alumínio banhada a estanho, permitindo conexões com condutores de alumínio e/ou cobre descascados. Esses corpos são feitos de plástico com fibra de vidro permitindo alta resistência ao seu ambiente, mas também oferecendo propriedades mecânicas superiores. Uma única porca de controle de torque une as duas partes do conector e corta quando os dentes perfuram o isolamento e entram em contato com os fios condutores.

A facilidade de instalação foi combinada com excelentes características mecânicas, elétricas e ambientais para fornecer um conector capaz de fazer a terminação de condutores de alumínio ou cobre descascados.

barra

Principais características

  • Tomada de alcance
  • Adequado para condutores de cobre
  • À prova d'água
  • Tampas cativas e flexíveis
  • Todos os componentes são sólidos e fixos no lugar
  • Equipado com cabeçote de cisalhamento para garantir um torque de aperto confiável
  • Temperatura de operação: -55 °C a +55 °C
  • temperatura de instalação - 20 °C a + 55 °C
  • Pode ser instalado na rede energizada se não estiver sob carga
barra

Conectores de perfuração de isolamento

Todos os nossos conectores de perfuração de isolamento são projetados e testados para se adequarem à maioria dos tipos de cabos fabricados de acordo com o Padrão Europeu HD 626, independentemente de os cabos serem isolados com XLPE, PE ou PVC. Os produtos são testados de acordo com especificações nacionais como NFC 33 020, ANSI C119.5 e o padrão europeu EN 50483-4.

Esses padrões incluem testes para verificar uma operação confiável mesmo nos ambientes mais adversos:

  • Projetado para instalação de -20 °C até +50 °C
  • Não há limitação de cargas mecânicas para condutores de rede principal e de ramificação
  • As forças do cabeçote de cisalhamento são adaptadas às forças de contato necessárias para cada aplicação (rede, serviço, iluminação)
  • Tensão resiste a 6 kV em um banho de água de 30 cm
  • Nenhuma mudança na resistência de contato e temperatura após sobrecargas e ciclo de carga
  • Tensão resiste a 6 kV em esferas metálicas após forte exposição às intempéries (luz UV, umidade e ciclos de variação de temperatura)
  • Resistência à corrosão das peças metálicas foi comprovada na câmara de névoa salina e câmara de gás SO2 úmido

Processo de instalação projetado

Para confiabilidade a longo prazo

       

Antes da instalação
Antes da instalação
Durante a instalação
Durante a instalação
Após a instalação
Após a instalação
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Que tipo de cabos posso conectar com os Conectores de perfuração de isolamento de serviço P2X95 MK2 da TE?

Resposta: Nossos conectores de perfuração de isolamento de serviço P2X95 MK2 são projetados para conexões entre LV-ABC (condutor compactado aéreo de tensão baixa) e o cabo de serviço ou da rede. Eles são ideais para estabelecer a conexão desde a instalação principal da concessionária até a propriedade privada.

 

Pergunta: Qual ferramenta deve ser usada para instalar os Conectores de perfuração de isolamento de serviço?

Resposta: A instalação desses conectores não requer nenhuma ferramenta específica, apenas uma chave padrão com os soquetes hexagonais apropriados.

 

Pergunta: Como os instaladores sabem que o torque de aperto certo foi aplicado aos Conectores de perfuração de isolamento de serviço durante a instalação?

Resposta: Estes conectores estão equipados com uma cabeçote de parafuso de cisalhamento. O cabeçote do parafuso de cisalhamento foi projetado para quebrar assim que o instalador atingir o torque de aperto recomendado. Esta tecnologia TE garante que a força de contato ideal seja aplicada aos condutores para minimizar a resistência à conexão.

 

Pergunta: Preciso remover o isolamento do cabo antes de instalar os Conectores de Perfuração de Isolamento de Serviço?

Resposta: Não, nossos Conectores de Perfuração de Isolamento de Serviço são equipados com lâminas de liga de cobre ou alumínio banhadas a estanho que perfurarão o isolamento dos cabos e estabelecerão um contato elétrico confiável entre os condutores.

 

Pergunta: Existe risco de eletrocussão ao tocar em partes metálicas expostas dos conectores de perfuração de isolamento de serviço?

Resposta: Não, nossos engenheiros projetaram especialmente esses conectores, certificando-se de que todas as peças metálicas expostas estão fora de alcance potencial durante e após a instalação do conector.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Insulating Connector Product Type  Insulation Piercing Connector

  • Installation Technology  Piercing on Both Sides

  • Material da base da lâmina perfurante  Cobre estanhado, Liga de Alumínio

Recursos de configuração

  • Número de parafusos  1

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 100, 150

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

  • Conexão sob carga (90A máx)  Não

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 108, 112, 118

Acessório mecânico

  • Torque de quebra de cisalhamento de cabeçote (Nm) 11

Dimensões

  • Tamanho do cabeçote de cisalhamento (pelas partes planas) (mm) 13

  • Compatible With Wire Insulation Thickness (Max)  2 mm [ .079 in ]

  • Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²) 16 – 95, 50 – 150

  • Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²) 4 – 35, 6 – 35

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de instalação  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

Operação/Aplicação

  • Power Component Connection Type  Insulated Service Line

  • Power Component Application Type  Overhead

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50483-4, NFC 33 020

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IPC-P2X95-MK2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo