Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Número de linhas :
3
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
Neutro
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
1.2mm, 2.8 mm
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
13, 25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.54, 5.2
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .2
Dimensões
-
Altura do conector :
18.85 mm [ .74 in ]
-
Comprimento do produto :
16.2 mm [ .63 in ]
-
Largura do produto :
42.15 mm [ 1.65 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
4.5 mm [ .17 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
1100
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não