Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Estilo de receptáculo :180°
Recurso de bloqueio primário :Lança de bloqueio
Selável :Sim
Características do corpo
Tipo de selo terminal :selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :Estanho
Fabricação de contato :Estampado e Formado
Tamanho do contato :2.8K
Tipo de crimpagem :Crimpagem F
Corrente típica nominal (A):11
Tipo de terminação :Receptáculo
Largura da guia compatível :2.8 mm [ .11 in ]
Revestimento da interface :Ouro (Au)
Espessura da guia compatível (mm):.6, .8
Espessura da guia compatível (in):.024, .031
Recurso de terminação
Método de terminação para fio e cabo :Crimpagem
Produto termina para :Fio
Dimensões
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):3.4, 1.1 – 1.4
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):.134
Tamanho do fio (AWG):24 – 22
Tamanho do fio (mm²):.2 – .35
Pesquisa de tamanho do fio (mm²):.2, .25, .3
Pesquisa de tamanho do fio (AWG):22, 23, 24
Condições de uso
Opção de isolamento :Sem isolamento
Temperatura de operação (máx) :125 °C [ 212 °F ]
Intervalo amplo de temperatura de operação :-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX :Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024
Compatível com material de base de fio :Cobre
Características da embalagem
Quantidade de embalagem :3500
Método de embalagem :Carretel
Outro
Transmissões da terminação :0 – 24 A (Baixa potência)