Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap :
127 – 177 mm² [ 266.8 – 336.4 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Main :
150 – 185 mm² [ 300 – 350 AWG/kcmil ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 347
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Outro
-
Color Cartridge Required :
Blue