Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Nossos conectores de derivação de cunha AMPACT são projetados em torno de um princípio de engenharia chamado “tecnologia de toque de cunha”. Comprovada em campo por mais de 50 anos, a tecnologia de derivação de cunha formou a base para uma ampla gama de conectores que superam outros tipos de conectores, resultando no “menor custo de ciclo de vida” para nossos clientes.
Eles usam a ação de uma cunha metálica para fixar os dois condutores a serem conectados nas extremidades opostas do grampo C. A cunha é inserida a uma velocidade de cerca de 40 m/s usando nossa ferramenta conectora AMPACT. O método de inserção de alta velocidade é muito eficaz para a abrasão de todas as superfícies deslizantes e na ruptura do filme de óxido superficial para gerar um grande número de pontos de contato nas interfaces elétricas. Os conectores são projetados para gerenciar a transmissão de potência de pico de até 250 graus e suportar tensões elétricas e mecânicas severas. Eles podem ser facilmente instalados e removidos sem dano aos condutores.
Após a instalação do conector de derivação, o elemento C permanece preso através da força elástica residual desenvolvida no grampo. Essa força é suficientemente grande para manter uma baixa resistência no contato elétrico sem causar fluxo plástico no condutor e garantir o relaxamento de tensão no conector. A força elástica também ajuda a evitar a dispersão compensando a expansão e contração do conjunto durante o ciclo térmico. A presença de um inibidor nas interfaces elétricas protege os pontos de contato elétricos contra ataques corrosivos durante o uso.
Os conectores de derivação de cunha podem ser usados para: conexões de armadilha de onda, conexões de isolador, conexões de disjuntores, conexões de transformador de corrente, conexões de transformador de potencial, conexões de para-raios, conexões de jumper de barramento a barramento ou conexões de aterramento.
Pergunta: Como instalar os conectores de derivação de pressão de cunha AMPACT da TE?
Resposta: Nossos conectores de derivação de pressão de cunha AMPACT usam a ação de uma cunha metálica para fixar os dois condutores a serem conectados nas extremidades opostas do grampo C. A cunha é inserida a uma velocidade de cerca de 40 m/s (100 pés por segundo) usando a ferramenta conectora AMPACT.
Pergunta: Os conectores de derivação podem ser removidos após a instalação?
Resposta: Sim, nossos conectores de derivação de cunha podem ser facilmente removidos após a instalação sem danificar os condutores.
Pergunta: Quais metais condutores são aprovados para uso com os conectores de derivação de cunha?
Resposta: Nossos conectores de derivação podem ser usados em condutores de alumínio, liga de alumínio, composto de alumínio trançado ou liga de cobre, incluindo os seguintes condutores AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW, ACSS, cobre, solda de cobre, bem como condutores comprimidos e compactados. Em ambientes não corrosivos, podem ser usados em condutores de cobre.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados