Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistores de alto valor/alta tensão
-
Tipo de elemento :
Película grossa
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
30000
-
Classe de Resistência :
1MΩ – 1GΩ
-
Valor de resistência (Ω):
5M
-
Potência nominal (W):
50
-
Tolerância de componentes passivos (%):
10
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi :
Virola de prata
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±300
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta - Caixa