Um componente eletrônico passivo é um componente eletrônico que pode apenas receber energia, que pode então ser dissipada, absorvida ou armazenada em um campo elétrico ou um campo magnético. Os componentes passivos, muito usados na eletrônica, não precisam de nenhuma forma de energia elétrica independente para operar. Esses componentes são incapazes de controlar a corrente por meio de outro sinal elétrico. Existem vários tipos de componentes eletrônicos passivos, incluindo resistores, capacitores, indutores e transformadores.

 

Para que servem os componentes eletrônicos passivos?
Componentes eletrônicos passivos podem ser usados individualmente ou conectados em conjunto dentro de um circuito, em uma combinação em série ou paralela, para controlar circuitos ou sinais complexos, produzir uma mudança de fase para o sinal ou para fornecer alguma forma de feedback, embora não possam multiplicar um sinal por mais de um porque não têm ganho de energia. Os componentes eletrônicos passivos são bidirecionais, o que significa que podem ser conectados em qualquer direção dentro de um circuito, a menos que tenham uma marcação de polaridade específica (como capacitores eletrolíticos). A polaridade da tensão que os atravessa é determinada pelo fluxo convencional de corrente de um terminal positivo a um negativo. Na verdade, dentro de um circuito elétrico ou eletrônico, os componentes passivos são consumidores de energia, já que agem como atenuadores, ao contrário dos componentes ativos, que geram ou fornecem energia para um circuito.

 

Quais são os tipos de componentes eletrônicos passivos?

Existem dois tipos de componentes eletrônicos passivos:

 

Resistores: são componentes dissipadores, na medida em que dissipam a energia que recebem transformando-a em calor em vez de armazená-la.

 

Componentes sem perdas: como indutores, capacitores, transformadores e gyrators, que armazenam a energia recebida em campos elétricos ou magnéticos. 

 

Como fabricante de componentes eletrônicos, oferecemos uma ampla gama de diversos tipos de componentes eletrônicos passivos, incluindo resistores de potência que podem ser personalizados para atender aos requisitos específicos de cada projeto.

Resistores em Destaque