Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Sim
-
Estilo de contato RF :
Quadrax
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
Tensolite 26473/02006X-4(LD)
Características do corpo
-
Estilo de remoção de contato :
Liberação/remoção traseira
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Pino
-
Orientação de contato :
Reto
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem sextavada
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Clipe de retenção
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Marcas de identificação
-
Código de cor de contato :
Azul
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote