Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Código de Identificação de Tubos :
FIO (proteção de fio)
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Várias cores
-
Material do produto primário :
Poliéster transparente
Dimensões
-
Largura do produto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos :
1
-
Tecnologia da impressora :
Transferência térmica
-
Estilo de rótulo :
Contínuo
-
Comprimento do rolo de rótulo :
30.48 m [ 100 ft ]
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Rolo
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Adesivo acrílico permanente