Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
500
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
E
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
1.2mm
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não