Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versão USB :
3.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector USB :
USB 3.0 Tipo A
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
5
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel sobre cobre
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Acessório mecânico
-
Recurso de bloqueio :
Sem
-
Localização da montagem PCB :
Montagem de cabo
-
Assentos do conector PCB :
Descarga
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Azul
-
Orientação do corpo :
Vertical
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .078 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
240 °C [ 464 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Não
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Nível de Sensibilidade à Umidade :
1
-
Norma da indústria :
USB 3.0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja