Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do bloco de terminal modular :
Bloco de terminal de grampo aparafusado
Recursos de configuração
-
Número de circuitos :
1
-
Número de polos :
2
-
Tipo de medidor :
B6
-
Número de níveis :
1
-
Função de bloco :
Passante
Características elétricas
-
Corrente de resistência de curto prazo nominal em 1s (A):
1920
-
Tensão nominal (CSA) (V):
600
-
Tensão nominal (IEC) (V):
1000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
2000
-
Corrente nominal (CSA) (A):
80
-
Corrente nominal (UL) (A):
80
-
Corrente nominal (IEC) (A):
76
-
Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V):
8000
-
Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V):
600
-
Tensão de operação (VAC):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
8.1 g [ .285 oz ]
-
Cor do produto primário :
Azul
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Terminal de parafusos
Acessório mecânico
-
Torque de aperto (in-lbs):
11.5
-
Torque de aperto (Nm):
1.3
-
Tipo de montagem de trilho DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montagem do conector :
Trilho DIN
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida 6.6
Dimensões
-
Altura do produto :
45.45 mm [ 1.787 in ]
-
Comprimento do produto :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Largura do produto (mm):
12
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (mm²):
.5 – 16
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor flexível por grampo de parafuso (mm²):
.5 – 16
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (AWG):
20 – 8
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola não isolada por grampo de parafuso (mm²):
.5 – 16
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola não isolada por grampo de parafuso (AWG):
20 – 4
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (AWG):
20 – 4
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (mm²):
.5 – 16
-
Comprimento de descascamento do fio :
12 mm [ .47 in ]
-
Tamanho da ferramenta :
5.5 – 6 mm [ .22 – .24 in ]
-
Profundidade do produto :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Espaçamento de produtos :
12 mm [ .47 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
4
-
Tamanho do fio (mm²):
16
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de instalação :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP20