Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do bloco de terminal modular :
Bloco de terminal com parafuso
Recursos de configuração
-
Número de circuitos :
4
-
Função de bloco :
Passante
-
Número de posições :
8
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho, Níquel, Ouro
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
70
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso de correia
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
16 mm [ .63 in ]
Dimensões
-
Espaçamento de produtos :
209.55 mm [ 8.25 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 8
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0