Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
48
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
48
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Marrom
-
Código do conector :
B
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.2mm
-
Largura da guia compatível :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central :
4 mm [ .157 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.35 – 1.5
-
Altura do conector :
32.2 mm [ 1.267 in ]
-
Comprimento do produto :
32.9 mm [ 1.295 in ]
-
Largura do produto :
26.5 mm [ 1.043 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
-
Classificação IP :
IPX9K
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Sim