Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de saída :
Barramento
-
Tipo de terminação de entrada :
Barramento
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Fase Única
Características elétricas
-
Potência nominal (hp):
221.98
-
Tensão de operação (VAC):
230
-
Tensão de operação (máx) (VAC):
250
-
Potência nominal (kW):
165.6
-
'%Impedence @ 50Hz e corrente nominal :
4% @ 230 VCA
-
Corrente nominal (A):
800
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em estrutura