Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete :
Fundo fechado
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material de revestimento da manga :
Estanho
-
Material da manga :
Cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
30 µm [ 30 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
6.5
-
Espessura do revestimento da mola de contato :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da mola de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda, Solda
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Método de inserção :
Manual/Semiautomático
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete :
3.63 mm [ .143 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 19
-
Tamanho do fio (mm²):
.518 – .653
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento :
.86 – .94 mm [ .034 – .037 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Recurso de processo de solda :
Nenhum
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem :
2000
Outro
-
Material da mola :
Cobre berílio