Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de célula de carga de força :
Células de carga de força
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton):
0 – 50000
-
Faixa de escala completa (lbf):
0 – 11200
-
Tensão de abastecimento (VDC):
10 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.25
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
±2 V
Outro
-
Direção de Força :
Compressão, Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C):
±.5
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C):
±1/50