Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 141, RG 223, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
Características elétricas
-
Opções de impedância :
Sem correspondência
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Ouro
-
Material de base da estrutura :
Latão
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Tipo de contato :
Pino
-
Orientação de contato :
Reto
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Retenção de contato compatível :
Sem
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material Dielétrico :
Polipropileno