Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Grampo de cabo
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°, 90°
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Altura do produto :
39.7 mm [ 1.563 in ]
-
Comprimento do produto :
30.16 mm [ 1.187 in ]
-
Largura do produto :
16.76 mm [ .66 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1