Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power System Clamp Style :
Bolted Parallel Groove Clamp
-
Installation Technology :
Bolted Type
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 42
Acessório mecânico
-
Torque de aperto (recomendado) (Nm):
22
Dimensões
-
Tamanho de parafuso :
2 x M8
-
Compatible Conductor Diameter Range - Aluminum (mm):
4.1 – 12.5
-
Compatible Conductor Range (AAC) (AWG/kcmil):
8 – 3/0
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (ACSR) (mm²):
16/2.5 – 70/12
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (AAC) (mm²):
10 – 95
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
VDE 0210 & 0212
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial