Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Tipo da estrutura do conector circular :
Tudo de plástico
Recursos de configuração
-
Numeração reversa :
Sem
-
Número de posições :
24
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
24
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Não
-
Tipo de contato :
Pino
-
Proteção de contato :
Com
Acessório mecânico
-
Código de Polarização :
A
-
Tamanho da rosca :
1-3/8 - 18 UNEF-2A
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Acoplamento roscado
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange com orifícios de montagem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
23
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.81 mm [ .15 in ]
Condições de uso
-
Resistência a fluidos :
Nenhum
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5