Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador de interface do conector :
Protetor de conector
Características do corpo
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
Tamanho 22
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Inclinação da linha central :
2.29 mm [ .09 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-67 – 257 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
1
-
Aplicação do circuito :
Sinal