Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Sim
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura protetora
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PA 66 GF25
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto :
28.5 mm [ 1.12 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Pacote/Caixa