Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Grampo de cabo
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de zinco
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
10,16 mm [ .4 in ]
-
Altura do produto :
17.68 mm [ .696 in ]
-
Comprimento do produto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Largura do produto :
19.05 mm [ .75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1