Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Main (Copper) (AWG/kcmil):
4 – 4
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (mm²):
13.3, 21.2
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (AWG/kcmil):
4 – 4, 6 – 6
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (Copper) (mm²):
8.36, 13.3, 21.2
-
Compatible Conductor Range - Tap (Copper) (AWG/kcmil):
4 – 4, 6 – 6, 8 – 8
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (Copper) (mm²):
21.2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 347
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Color Cartridge Required :
Red