Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Permite a compatibilidade com Zhaga, Óptica compatível
-
Número de posições :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
300
-
Corrente nominal (máx) (A):
5
Características do corpo
-
LED compatível :
Bridgelux V13D Gen 7, Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLL036- 1208C1, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL036-1206C1, Citizen CLU034, Citizen CLU036, Citizen CLU038-1206C4, Citizen CLU720, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Edison Opto 2PHM30XWXXP13001, Everlight EAHP1919, Everlight XUAN1919, Lextar Nimbus 1500, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-AC00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Osram SOLERIQ S13 GEN II, Panasonic C14 (19x19), Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC020C, Samsung LC026D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Samsung LC040C, Seoul SBW2FIB, Seoul SBW3FIA, Seoul SDW02F1C (ZC12), Seul SDWx3F1C, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G6-LES 15, Tridonic SLE-G6-LES 15 SNC/ADV, Tridonic SLE-G6-LES 17, Tridonic SLE-G6-LES 17 SNC/ADV/EXC, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15, VOSSLOH-SCHWABE VAS-125, VOSSLOH-SCHWABE VAS-127
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Prata
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia