Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a componente
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Inspirado em Zhaga, Não dimerizável, Não programável, Sem motorista a bordo, Sem proteção térmica, Sem óptica compatível
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Corrente nominal (máx) (A):
3
Características do corpo
-
LED compatível :
Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Nichia NFCLL060B-V1, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NVCWL024Z, Samsung LC040C
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 105
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia