Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a motor
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Dimerizável (perfil linear), Motorista a bordo, Não programável, Permite a compatibilidade com Zhaga, Proteção térmica, Óptica compatível
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
48
Características do corpo
-
LED compatível :
Branco Mega Afinado Afiado GW6TGBJC50C, Everlight Série EAHP2024, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds L2C5-XXXX-1204, Lumileds LCHCI-3070-1205, Lumileds LCHCI-XXXX-1204, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Conector Mini CT
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]