Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (mm²):
126.68, 135.19, 170.46, 177.35, 201.42, 241.7, 253.35
-
Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil):
397.5 – 397.5, 500 – 500, 266.8 – 266.8, 477 – 477, 250 – 250, 336.4 – 336.4, 350 – 350
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
201.42, 241.7, 281.98
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
477 – 477, 397.5 – 397.5, 556.5 – 556.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 347
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial