Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conector tipo cunha :
Cunha
-
Família de produtos :
AMPACT
Características elétricas
-
Classe de tensão do conector tipo cunha (kV):
0 – 500
Características do corpo
-
Material condutor :
Alumínio, Cobre
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de condutores compatível (principal) :
20,1 – 23,55 mm [ 0,792 – 0,927 in ]
-
Faixa de diâmetro de condutores compatível (derivação) :
18,36 – 21,79 mm [ 0,72 – 0,86 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
0 – 175
Operação/Aplicação
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
-
Instalação energizada :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Conexões de transmissão e distribuição aéreas
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto do conector tipo cunha :
Mundial
Outro
-
Acessórios hot stick :
Sim
-
Cobertura isolada :
Sim