Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conector tipo cunha :
Cunha
-
Família de produtos :
AMPACT
Características elétricas
-
Classe de tensão do conector tipo cunha (kV):
0 – 500
Características do corpo
-
Material condutor :
Alumínio, Cobre
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de condutores compatível (principal) :
24,8 – 28,14 mm [ 0,975 – 1,108 in ]
-
Faixa de diâmetro de condutores compatível (derivação) :
23,32 – 25,88 mm [ 0,92 – 1,02 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
0 – 175
Operação/Aplicação
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
-
Instalação energizada :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Conexões de transmissão e distribuição aéreas
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto do conector tipo cunha :
Mundial
Outro
-
Acessórios hot stick :
Sim
-
Cobertura isolada :
Sim