Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (AWG/kcmil):
336 (30/7), 636 (26/7), 715 (45/7), 397 – 397, 266 (26/7)
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
636 (30/19 – 24/7), 605 (24/7), 605 (24/7 – 30/19), 556.5 (30/7), 715 (24/7 – 30/19)
-
Compatible Conductor Range - Main (AAC) (AWG/kcmil):
795 (26/7), 715 (45/7)
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper, Aluminum
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 347
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500