Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) :
85 – 107 mm² [ 3/0 – 4/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Tap (AAC) :
85 – 107 mm² [ 3/0 – 4/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Main (AAC) :
107 mm² [ 4/0 – 4/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) :
107 mm² [ 4/0 – 4/0 AWG/kcmil ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 392
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial