Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conector tipo cunha :
Cunha
-
Família de produtos :
AMPACT
Características elétricas
-
Classe de tensão do conector tipo cunha (kV):
0 – 500
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de condutores compatível (principal) :
4,1 – 6,53 mm [ 0,162 – 0,257 in ]
-
Faixa de diâmetro de condutores compatível (derivação) :
4,11 – 5,18 mm [ 0,16 – 0,2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 392
Operação/Aplicação
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
-
Instalação energizada :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Conexões de transmissão e distribuição aéreas
Normas da indústria
-
Conformidade da REACH :
Não contém SvHC(s) REACH, junho de 2014
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto do conector tipo cunha :
Mundial
Outro
-
Acessórios hot stick :
Sim
-
Cobertura isolada :
Sim