Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita
Dimensões
-
Diâmetro do isolamento (plástico) (in):
1.1 – 1.6
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
500 – 750
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
27.94 – 40.64 mm [ 1.1 – 1.6 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
20.57 – 25.4 mm [ .81 – 1 in ]
-
Diâmetro externo da bainha :
60.96 mm [ 2.4 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 15
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Plastic
Características da habitação