Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
30.25
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote