Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Módulo de pino-guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Recursos de configuração
-
Local de posicionamento do acessório :
Backplane
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
-
Código do conector :
A1
-
Material do produto primário :
Liga de zinco
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Caixa