Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia :
1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 57, 6, 67, 68, 7, 70, 8, 84, 9
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
4
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.2mm
-
Largura da guia compatível :
1.2 mm [ .047 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 3.5
-
Inclinação da linha central (in):
.09, .13
Dimensões
-
Altura do conector :
41.9 mm [ 1.64 in ]
-
Comprimento do produto :
83.1 mm [ 3.27 in ]
-
Largura do produto :
38.2 mm [ 1.5 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
3 mm [ .11 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Sim