Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo, Cabo a Painel
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
14
-
Número de posições de energia :
14
-
Número de posições de sinal :
14
-
Número de linhas :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
13
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho-chumbo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Capa do Fio
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Montagem de parafuso
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Mola de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Fenólico - GF
Dimensões
-
Comprimento do produto :
39.98 mm [ 1.574 in ]
-
Largura do produto :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Altura do conector :
31.75 mm [ 1.25 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.2
-
Espaçamento entre linhas :
3.3 mm [ .13 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
54
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja