Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Contatos pré-carregados :
Sim
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Tipo de passagem :
Sim
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Material de base da estrutura :
Liga de zinco
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Poliamida 66 GF25
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4
-
Gênero Reverso :
Sim
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Acessório mecânico
-
Código de Polarização :
D
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Dimensões
-
Comprimento da montagem (mm):
65
-
Tamanho do fio (AWG):
18
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1